Scatola in plastica impermeabile / antipolvere serie BCAL

Scatola in plastica impermeabile / antipolvere serie BCAL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Waterproof/Dust-Proof Plastic Box (BCAL)

[Features]
- A large box closed by screw with waterproof gaskets (packing) made of polyurethane.
- Total of 11 sizes.
- Use for applications like FA control/electric facility works.
- Two top cover types available: White-gray (ABS) and clear (polycarbonate). Body is white-gray (ABS).
- Guide marks are provided on the side to make it easier to mount an optional latch hinge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCAL191913G
BCAL191913T
BCAL192813G
BCAL192813T
BCAL192818G
BCAL192818T
BCAL193813G
BCAL193813T
BCAL193818G
BCAL193818T
BCAL282813G
BCAL282813T
BCAL283413G
BCAL283413T
BCAL283813G
BCAL283813T
BCAL283818G
BCAL283818T
BCAL285613G
BCAL285613T
BCAL385618G
BCAL385618T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)

42.76 €

12.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190128190Grigio bianco

46.24 €

15.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190128190Trasparenza

47.04 €

14.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190128280Grigio bianco

53.64 €

17.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190128280Trasparenza

46.30 €

1 6 giorni 10190178280Grigio bianco

59.35 €

19.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190178280Trasparenza

47.62 €

1 6 giorni 10190128380Grigio bianco

65.70 €

21.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190128380Trasparenza

55.46 €

1 6 giorni 10190178380Grigio bianco

74.14 €

22.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190178380Trasparenza

62.27 €

19.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280128280Grigio bianco

73.17 €

24.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280128280Trasparenza

58.43 €

1 6 giorni 10280128340Grigio bianco

87.19 €

28.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280128340Trasparenza

60.40 €

1 6 giorni 10280128380Grigio bianco

87.84 €

28.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280128380Trasparenza

100.88 €

30.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280178380Grigio bianco

110.79 €

36.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280178380Trasparenza

104.79 €

1 6 giorni 10280128560Grigio bianco

128.73 €

1 6 giorni 10280128560Trasparenza

134.16 €

1 5 giorni 10380178560Grigio bianco

117.70 €

1 6 giorni 10380178560Trasparenza

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PC + Resina ABS Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60 Autoestinguente(UL94) HB
Coppia di serraggio(N▪m) 1 – 1,5

Supporto tecnico