Scatola in policarbonato impermeabile / antipolvere serie OPCP

Scatola in policarbonato impermeabile / antipolvere serie OPCP
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (OPCP)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· There are 2 types of top covers: white-gray and clear.
· H can be raised 55 mm (1 level) through use of the optional extension frame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPCP202013G
OPCP202013T
OPCP202018G
OPCP202018T
OPCP203013G
OPCP203013T
OPCP203018G
OPCP203018T
OPCP204013T
OPCP204018G
OPCP204018T
OPCP303013G
OPCP303013T
OPCP303018G
OPCP303018T
OPCP304013G
OPCP304013T
OPCP304018G
OPCP304018T
OPCP306013T
OPCP306018G
OPCP306018T
OPCP404013G
OPCP404013T
OPCP404018G
OPCP404018T
OPCP406013G
OPCP406013T
OPCP406018G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado di protezione (IP) Specifiche colori
(Copertura superiore)

77.17 €

1 6 giorni 10200132200IP65Grigio bianco

77.17 €

1 6 giorni 10200132200IP65Trasparenza

109.40 €

1 6 giorni -200187200IP65Grigio bianco

109.40 €

1 6 giorni 10200187200IP65Trasparenza

104.64 €

1 6 giorni 10200132300IP65Grigio bianco

104.64 €

1 6 giorni 10200132300IP65Trasparenza

101.69 €

1 6 giorni 10200187300IP65Grigio bianco

101.69 €

1 6 giorni 10200187300IP65Trasparenza

128.66 €

1 7 giorni 10200132400IP65Trasparenza

122.03 €

1 6 giorni 10200187400IP65Grigio bianco

122.03 €

1 6 giorni -200187400IP65Trasparenza

134.91 €

1 5 giorni 10300132300IP65Grigio bianco

134.91 €

1 5 giorni -300132300IP65Trasparenza

129.03 €

1 7 giorni 10300187300IP65Grigio bianco

129.03 €

1 6 giorni 10300187300IP65Trasparenza

113.71 €

1 6 giorni 10300132400IP65Grigio bianco

113.71 €

1 5 giorni 10300132400IP65Trasparenza

151.50 €

1 6 giorni 10300187400IP65Grigio bianco

151.50 €

1 6 giorni 10300187400IP65Trasparenza

164.11 €

1 6 giorni 10300132600IP65Trasparenza

215.13 €

1 6 giorni 10300187600IP65Grigio bianco

215.13 €

1 6 giorni 10300187600IP65Trasparenza

158.07 €

1 6 giorni 10400132400IP54Grigio bianco

158.07 €

1 6 giorni 10400132400IP54Trasparenza

189.00 €

1 6 giorni 10400187400IP54Grigio bianco

189.00 €

1 6 giorni 10400187400IP54Trasparenza

222.10 €

1 6 giorni 10400132600IP54Grigio bianco

222.10 €

1 6 giorni 10400132600IP54Trasparenza

273.05 €

1 6 giorni 10400187600IP54Grigio bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Standard CE / UL
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 75 Autoestinguente(UL94) V-2
Coppia di serraggio(N▪m) 1–2

Supporto tecnico