Custodia in metallo, serie SRDSL

Custodia in metallo, serie SRDSL
Metal Case (SRDSL)

[Features]
· The SRDSL Series is a series of aluminum chassis that are suited for vacuum tube stereo power amplifiers and tabletop control boxes.
· The top panel has a high-quality hairline alumite finish, and is available in 2 colors: champagne gold and silver.
· The main body frame has a welded aluminum integrated structure, making it lightweight and easy to assemble.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRDSL-8HG
SRDSL-8HS
SRDSL-10HG
SRDSL-10HS
SRDSL-20HG
SRDSL-20HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Copertura superiore)

110.38 €

1 6 giorni 1035058.2224.5Oro champagne

110.38 €

1 6 giorni 1035058.2224.5Argento

122.08 €

1 6 giorni 1037058.2254.5Oro champagne

122.08 €

1 6 giorni 1037058.2254.5Argento

153.67 €

1 6 giorni 1045068.2305Oro champagne

153.67 €

1 6 giorni 1045068.2305Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Miscelazione Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Specifiche colori(Lato superiore e inferiore) Nero Specifiche colori(Telaio) Nero

Supporto tecnico