Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YM-30 |
YM-65 |
YM-80 |
YM-90 |
YM-100 |
YM-115 |
YM-150 |
YM-180 |
YM-200 |
YM-250 |
YM-300 |
YM-350 |
YM-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Piedi in gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | 5 giorni | 30 | 18 | 25 | B-P40 | ||
7.49 € | 1 | 6 giorni | 65 | 20 | 50 | B-P41 | ||
8.37 € | 1 | 6 giorni | 80 | 30 | 50 | B-P41 | ||
10.15 € | 1 | 6 giorni | 90 | 20 | 60 | B-P41 | ||
10.15 € | 1 | 6 giorni | 100 | 30 | 70 | B-P41 | ||
11.76 € | 1 | 6 giorni | 115 | 20 | 80 | B-P41 | ||
15.56 € | 1 | 6 giorni | 150 | 40 | 100 | B-P41 | ||
18.47 € | 1 | 6 giorni | 180 | 40 | 130 | B-P42 | ||
20.74 € | 1 | 6 giorni | 200 | 40 | 150 | B-P42 | ||
33.82 € | 1 | 6 giorni | 250 | 50 | 170 | B-P42 | ||
35.75 € | 1 | 6 giorni | 300 | 50 | 200 | B-P43 | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 350 | 55 | 230 | B-P43 | ||
59.23 € | 1 | 6 giorni | 400 | 55 | 250 | B-P43 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Nessuna base di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
Posizione di montaggio | Interni | Specifiche colori(Corpo) | Argento |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Piedi in gomma
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali