Scatola in ABS impermeabile / antipolvere, serie SC

Scatola in ABS impermeabile / antipolvere, serie SC
Waterproof / Dustproof ABS Box (SC)

[Features]
· The design cover conceals all mounting screws to provide a clean appearance.
· By simply opening up the design cover, it can be removed from the underlying surface without opening/closing the top cover.
· Also ideal for cases where a touch panel is mounted to the top surface and used as a control device.
· Cover dropping is prevented by attaching an included plastic hinge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC17-28-6

Codice componente
SC17-28-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.48 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando W(mm) 170 H(mm) 60
D(mm) 280 Materiale Resina Grado di protezione (IP) IP65
Base di montaggio Nessuna base di montaggio Specifiche colori(Corpo) Grigio chiaro Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio chiaro
Gamma di temperature di esercizio(°C) -5 – 60 Autoestinguente(UL94) V-0 Coppia di serraggio(N▪m) 0,75–1

Si trova sulla pagina di Scatola in ABS impermeabile / antipolvere, serie SC, il codice articolo è il seguente: SC17-28-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC17-28-6.

Supporto tecnico