Custodia con lato inclinato, serie TS

Custodia con lato inclinato, serie TS
Sloped Case (TS)

[Features]
· Chassis employs SPCCt1.0 black paint for TS-4 only.
· Included screws correspond to M3 × 6 binding screws.
· Cover / chassis one-sided protective sheet included (however, no protective sheet is included for the TS-4).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-11
TS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

24.45 €

1 6 giorni 1011070150

36.51 €

1 6 giorni 10150107200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Nessuna base di montaggio
Specifiche colori(Corpo) Allumite argento HL Piedi in gomma B-P2

Supporto tecnico