Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NCS-255-GP1/2
Codice componente
|
---|
NCS-255-GP1/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Dritto | PSE | Spina | Con filettatura tubo femmina | 25 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | NA | G1/2 | Nichel | - | NCS-255-AD [spina relè] | NCS-255-AD (F) [spina relè] | NCS-255-GAD1/2 [spina relè] | NCS-255-RBP [presa da pannello] | NCS-255-R conduttore [presa da pannello] | NCS-255-R tipo tondo [presa da pannello] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–120 |
Trattamento placcatura guscio | Cromo | Colore superficie calotta (colore) | NA |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo in metallo serie NCS (spina / adattatore / presa) , il codice articolo è il seguente: NCS-255-GP1/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NCS-255-GP1/2.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Representative Standard
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Flangia
Vite per tubi
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NCS-142-AD |
NCS-142-P |
NCS-142-R |
NCS-255-GPM1/2 |
NCS-255-LP |
NCS-255-LPM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Dritto | - | Adattatore | Profilo generico | 14 | Con conduttore normale | 5.5-7,0 | 0.75 | NA | NA | Nichel | - | NCS-142-P [Spina dritta] | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Dritto | - | Spina | Profilo generico | 14 | Con conduttore normale | 5.5-7,0 | 0.75 | NA | NA | Nichel | - | NCS-142-AD [spina relè] | NCS-142-R [presa da pannello] | - | - | - | - | ||
4.98 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 5 | 125 | Dritto | - | Recipiente | Flangia | 14 | Con conduttore normale | NA | 0.75 | Profilo tondo | NA | Nichel | - | NCS-142-P [Spina dritta] | - | - | - | - | - | ||
25.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Dritto | PSE | Spina | Con filettatura tubo femmina | 25 | Con conduttore inverso | NA | 1.25 | NA | G1/2 | Nichel | - | NCS-255-ADF [spina relè] | NCS-255-ADF(F) [spina relè] | NCS-255-GADF1/2 [spina relè] | NCS-255-RF [presa da pannello] | NCS-255-RF conduttore [presa da pannello] | - | |
16.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 5 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Angolo | PSE | Spina con curvatura a L | A L | 25 | Con conduttore normale | 10,5 – 14,0 | 2.0 | NA | NA | Nichel | - | NCS-255-AD [spina relè] | NCS-255-AD (F) [spina relè] | NCS-255-GAD1/2 [spina relè] | NCS-255-RBP [presa da pannello] | NCS-255-R conduttore [presa da pannello] | NCS-255-R tipo tondo [presa da pannello] | |
21.89 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 5 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Angolo | PSE | Spina con curvatura a L | A L | 25 | Con conduttore inverso | 10,5 – 14,0 | 1.25 | NA | NA | Nichel | - | NCS-255-ADF [spina relè] | NCS-255-ADF (F) [spina relè] | NCS-255-GADF1/2 [spina relè] | NCS-255-RF conduttore [presa da pannello] | NCS-255-RF tipo tondo [presa da pannello] | - |