Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJW-163-ADF8
Codice componente
|
---|
NJW-163-ADF8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Vite per tubi | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.51 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 6,9 – 7,9 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PM8 [Spina dritta] | NJW-163-PMK8 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 equivalente | Trattamento placcatura guscio | Lavorazione speciale |
Si trova sulla pagina di Serie NJW, il codice articolo è il seguente: NJW-163-ADF8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJW-163-ADF8.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Vite per tubi
Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio)
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NJW-163-ADF11 |
NJW-163-ADF5 |
NJW-163-ADF7 |
NJW-163-ADF9 |
NJW-163-ADM11 |
NJW-163-ADM5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Vite per tubi | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | Partner di accoppiamento 12 | Partner di accoppiamento 13 | Partner di accoppiamento 14 | Partner di accoppiamento 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 9,5 - 11,0 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PM11 [Spina dritta] | NJW-163-PMK11 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 4,0-4.8 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PM5 [Spina dritta] | NJW-163-PMK5 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.13 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 5,7 – 6,8 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PM7 [Spina dritta] | NJW-163-PMK7 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore inverso | 8,0 – 9,4 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PM9 [Spina dritta] | NJW-163-PMK9 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 9,5 - 11,0 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PF11 [Spina dritta] | NJW-163-PFK11 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 4,0-4.8 | 1.25 | -25–85 | NA | NA | Standard | Argento | - | NJW-163-PF5 [Spina dritta] | NJW-163-PFK5 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |