Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJC-203-PF
Codice componente
|
---|
NJC-203-PF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 15 | 250 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Standard | Argento | - | NJC-203-AD(F)M [spina relè] | NJC-203-ADM [spina relè] | NJC-203-GAD(F)M1/2 [spina relè] | NJC-203-GADM1/2 [spina relè] | NJC-203-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Vite per tubi | NA |
Trattamento placcatura guscio | Cromo satinato |
Si trova sulla pagina di Serie NJC, il codice articolo è il seguente: NJC-203-PF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJC-203-PF.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Representative Standard
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio)
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-203-PM |
NJC-203-RF |
NJC-203-RM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | Partner di accoppiamento 10 | Partner di accoppiamento 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Adattatore | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | 60° | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.43 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 10 | 125 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 16 | Con conduttore normale | 7.0-8,5 | 1.25 | -25–85 | NA | Standard | Argento | Conforme a JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [spina relè] | NJC-163-ADM [spina relè] | NJC-163-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.34 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 15 | 250 | Saldatura | PSE | Spina | Profilo generico | 20 | Con conduttore inverso | 10,0 - 12,5 | 2.0 | -40 – +100 | NA | Standard | Argento | - | NJC-203-AD(F) F [spina relè] | NJC-203-ADF [spina relè] | NJC-203-GAD(F)F1/2 [spina relè] | NJC-203-GADF1/2 [spina relè] | NJC-203-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | ||
5.03 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | 15 | 250 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore inverso | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-203-GPM1/2 [spina dritta] | NJC-203-PM [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.40 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 15 | 250 | Saldatura | PSE | Recipiente | Flangia | 20 | Con conduttore normale | NA | 2.0 | -40 – +100 | Rettangolare | Standard | Argento | - | NJC-203-GPF1/2 [spina dritta] | NJC-203-PF [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |