Serie NJC (Codici componente - Download CAD)

Serie NJC
  • Sconto volumi elevati
The NJC series achieves smooth connection with a robust die-cast shell and a five-key guide approach.

[Features]
· Robust die-cast shell.
▪ With the help of the guide which uses the 5-key approach, coupling is very smooth.
· The receptacle can also be attached from the back of the panel.
· This product series has been awarded UL CSA standardization certificates UL1977 and C22.2 No.182.3.
· These products meet EU safety standards and are certified to conform to TÜV EN61984.
· Electrical Appliance and Material Safety Law applicable products are included.
· Some products also conform to JIS C 5432.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJC-165-RM

Codice componente
NJC-165-RM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Flangia Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7 Partner di accoppiamento 8 Partner di accoppiamento 9 Partner di accoppiamento 10 Partner di accoppiamento 11

4.36 €

1 5 giorni Maschio5Montaggio a pannello5125Saldatura-RecipienteFlangia16Con conduttore normaleNA0.5-25–85RettangolareStandardArgentoConforme a JIS C 5432NJC-165-PF----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials M· N· O Serie che inizia con M, N, O NJC
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Vite per tubi NA
Trattamento placcatura guscio Cromo satinato

Si trova sulla pagina di Serie NJC, il codice articolo è il seguente: NJC-165-RM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJC-165-RM.

Tipologia prodotto

Codice componente
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PF
NJC-165CPS-PM
NJC-165CPS-RF
NJC-165CPS-RM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Representative Standard Tipo di profilo del connettore Caratteristiche profilo connettore Dimensione calotta Conduttore normale/conduttore inverso Diametro esterno del cavo utilizzato
(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme
(mm2)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Flangia Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) Trattamento placcatura contatto Caratteristiche Partner di accoppiamento 1 Partner di accoppiamento 2 Partner di accoppiamento 3 Partner di accoppiamento 4 Partner di accoppiamento 5 Partner di accoppiamento 6 Partner di accoppiamento 7 Partner di accoppiamento 8 Partner di accoppiamento 9 Partner di accoppiamento 10 Partner di accoppiamento 11

10.75 €

1 5 giorni Maschio3Collegamento cavo10125SaldaturaPSEAdattatoreProfilo generico16Con conduttore normale7.0-8,51.25-25–85NAStandardArgentoConforme a JIS C 5432NJC-163-PF----------

14.08 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio3Collegamento cavo10125SaldaturaPSEAdattatoreProfilo generico16Con conduttore normale7.0-8,51.25-25–85NA60°ArgentoConforme a JIS C 5432NJC-163-ADMYNJC-163-PFY [Spina dritta]---------

8.36 €

1 5 giorni Femmina3Collegamento cavo10125SaldaturaPSESpinaProfilo generico16Con conduttore normale7.0-8,51.25-25–85NAStandardArgentoConforme a JIS C 5432NJC-163-AD(F)M [spina relè]NJC-163-ADM [spina relè]NJC-163-RM [presa da pannello]--------

11.94 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio5Collegamento cavo5125Crimpatura-SpinaTipo a crimpare (a cilindro aperto)16Con conduttore inverso7.0-8,50.5-25–85NAStandardArgentoConforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferioreNJC-165-ADFNJC-165-AD(F)FNJC-165-RF--------

8.60 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina5Montaggio a pannello5125Crimpatura-RecipienteCon flangia/Tipo a crimpare (a cilindro aperto)16Con conduttore inversoNA0.5-25–85RettangolareStandardArgentoConforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferioreNJC-165-PMNJC-16-RCA---------

7.63 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio5Montaggio a pannello5125Crimpatura-RecipienteCon flangia/Tipo a crimpare (a cilindro aperto)16Con conduttore normaleNA0.5-25–85RettangolareStandardArgentoConforme a JIS C 5432/area trasversale del conduttore conforme: il diametro esterno del rivestimento è φ1.95mm o inferioreNJC-165-PFNJC-16-RCA---------

Supporto tecnico