Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NRW-2416-PF15
Codice componente
|
---|
NRW-2416-PF15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 16 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 13,1 – 15,0 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2416-ADM15 [spina relè] | NRW-2416-RM [presa da pannello] | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NRW |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 equivalente | Vite per tubi | NA |
Trattamento placcatura guscio | Senza lavorazione |
Si trova sulla pagina di Serie NRW, il codice articolo è il seguente: NRW-2416-PF15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRW-2416-PF15.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio)
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NRW-2010-ADM10 |
NRW-2010-ADM12 |
NRW-2010-ADM6 |
NRW-2416-PF8 |
NRW-2416-PM11 |
NRW-2416-PM13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Angoli per modificare la posizione della guida (vista dal lato di collegamento dell'inserto maschio) | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 8,6 – 10,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2010-PF10 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | |
31.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 10,6 – 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2010-PF12 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | |
35.14 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 10 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Adattatore | Profilo generico | 20 | Con conduttore normale | 5,5 - 6,3 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2010-PF6 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | ||
43.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 16 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore normale | 6.8–8.0 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2416-ADM8 [spina relè] | NRW-2416-RM [presa da pannello] | - | - | - | - | |
48.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 16 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 9,5 - 11,0 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2416-ADF11 [spina relè] | NRW-2416-RF [presa da pannello] | - | - | - | - | |
40.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 16 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Saldatura | Spina | Profilo generico | 24 | Con conduttore inverso | 11,1 – 13,0 | 0.5 | -25–85 | NA | Standard | Argento | - | NRW-2416-ADF13 [spina relè] | NRW-2416-RF [presa da pannello] | - | - | - | - |