Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NWPC-252-ADF7
Codice componente
|
---|
NWPC-252-ADF7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Adattatore | Profilo generico | 25 | Con conduttore inverso | 6.5–8.0 | 2.0 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-252-PM7 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NWPC |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IPX6 equivalente |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40–85 | Trattamento placcatura guscio | Cromo |
Si trova sulla pagina di Serie NWPC, il codice articolo è il seguente: NWPC-252-ADF7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NWPC-252-ADF7.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Dimensione calotta
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Flangia
Vite per tubi
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NWPC-142-AD6 |
NWPC-142-AD7 |
NWPC-142-P5 |
NWPC-252-ADF9 |
NWPC-252-P11 |
NWPC-252-P7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Dimensione calotta | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Flangia | Vite per tubi | Trattamento placcatura contatto | Caratteristiche | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.13 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Adattatore | Profilo generico | 14 | Con conduttore normale | 6,0 – 6,9 | 0.75 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-142-P6 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.90 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Adattatore | Profilo generico | 14 | Con conduttore normale | 7,0-8.0 | 0.75 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-142-P7 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | ||
35.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 5 | 125 | Spina | Profilo generico | 14 | Con conduttore normale | 5,0-5.9 | 0.75 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-142-AD5 [spina relè] | NWPC-142-R [presa da pannello] | - | - | - | - | - | - | |
58.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Adattatore | Profilo generico | 25 | Con conduttore inverso | 8.1–10.0 | 2.0 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-252-PM9 [Spina dritta] | - | - | - | - | - | - | - | |
36.17 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Spina | Profilo generico | 25 | Con conduttore normale | 10.1–12.0 | 2.0 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-252-AD(F)11 [spina relè] | NWPC-252-AD11 [spina relè] | NWPC-252-R [presa da pannello] | - | - | - | - | - | ||
43.39 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 10 | 250 | Spina | Profilo generico | 25 | Con conduttore normale | 6.5–8.0 | 2.0 | NA | NA | Nichel | - | NWPC-252-AD(F)7 [spina relè] | NWPC-252-AD7 [spina relè] | NWPC-252-R [presa da pannello] | - | - | - | - | - |