Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
178289-5
Codice componente
|
---|
178289-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Tensione nominale (V) | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Codifica | Placcatura | Serie | Numero confezioni (Pezzo) | Durata inserimento-estrazione (volte) | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 15 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Misura filo applicabile(AWG) | 28/26/24/22/20/18/16/14 | Colore | Nero | Resistenza di contatto max.(mΩ) | 10 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Nota | La corrente nominale è un valore massimo. Varia in base al numero di elettrodi e alle dimensioni del filo, pertanto vedere "informazioni prodotto" "numero di elettrodi/misura filo/corrente nominale" per i dettagli. |
Si trova sulla pagina di Serie D3000, il codice articolo è il seguente: 178289-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 178289-5.
Configura
Proprietà di base
Numero confezioni(Pezzo)
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Tensione nominale(V)
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Codifica
Placcatura
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-178127-6 |
1-178128-2 |
1-178128-3 |
178289-6 |
178289-7 |
178289-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Tensione nominale (V) | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Codifica | Placcatura | Serie | Numero confezioni (Pezzo) | Durata inserimento-estrazione (volte) | Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linee/tipo modulare standard | Alloggiamento | A 2 linee e a 6 poli | 3.81 | XX | NA | D-3100M | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.57 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
0.69 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 600 | Dritto | A 1 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | NA | 5.08 | X | NA | D-3200S | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.14 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 16 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Collegamento cavo | 250 | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | NA | 3.81 | X | NA | D-3100D | - | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0, PPS (SMT) e polimero a cristalli liquidi (connettore motore), nero |