Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-353047-2
Codice componente
|
---|
2-353047-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Spessore PCB per PC | Durata inserimento-estrazione (volte) | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Resistenza di contatto totale(mΩ) | 2 |
Si trova sulla pagina di Serie D5000, il codice articolo è il seguente: 2-353047-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-353047-2.
Configura
Proprietà di base
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Standard rappresentativo
Misura filo applicabile(AWG)
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Codifica
Placcatura
Serie
Spessore PCB per PC
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-1747822-2 |
1-179958-2 |
1-179958-3 |
2-353047-3 |
2-917541-2 |
2-917542-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Spessore PCB per PC | Durata inserimento-estrazione (volte) | Nota | Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP20 | TUV / CSA / UL | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.08 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
4.00 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Angolo | [Disponibile] IP10 | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | Y | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | ||
2.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | TUV / CSA / UL | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | Y | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro |