Tubo termorestringente TREDUX MA47【2-6 Pezzi per confezione】

Tubo termorestringente TREDUX MA47
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Moisture and other environmental effects can be prevented with heat-melting adhesive.
· Shrinkage factor is 3:1-4, with 1 being the highest, allowing one product to be used with a broad range of cable sizes/
· 1m cut product

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TREDUX-MA47-12/3
TREDUX-MA47-30/8
TREDUX-MA47-40/12
TREDUX-MA47-50/16
TREDUX-MA47-63/19
TREDUX-MA47-75/22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Numero confezione
(pz.)

142.04 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -121.56

139.86 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 103026

133.81 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 104024

116.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 105022

94.75 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10632.52

99.17 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 107532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shrinkage Rate 4:1–3:1 Material Poliolefina reticolare Color Nero
Flame Retardant N/A Adhesive Disponibile Tube Length(mm) 1000
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) -55 Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) 80

Supporto tecnico