Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-1903130-0
Codice componente
|
---|
1-1903130-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Colore | Codifica | Placcatura | Serie | Durata inserimento-estrazione (volte) | Resistenza di contatto max. (mΩ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Si trova sulla pagina di Serie D1000, il codice articolo è il seguente: 1-1903130-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-1903130-0.
Configura
Proprietà di base
Misura filo applicabile(AWG)
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Passo(mm)
Colore
Codifica
Placcatura
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-1827581-4 |
1-1827583-2 |
1-1827862-0 |
1-1903130-2 |
1-1903130-3 |
1-1903130-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Colore | Codifica | Placcatura | Serie | Durata inserimento-estrazione (volte) | Resistenza di contatto max. (mΩ) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Nota | Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Dritto | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: substrato in nichel (1.27μm) con placcatura in oro contatto superiore (0.38μm) stagnatura montante (2.0μm) | |
1.89 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 5 | 250 | Saldatura | Angolo | Tipo modulare per alta tensione | Connettore | 3.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | Oro 0.38μm | D-1500T | 50 | 20 | -55–105 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | - | |
1.12 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Collegamento cavo | 3 | 125 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento | 2.0 | 22 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1100D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.46 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.70 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
0.45 € | 9 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/Per alta tensione | Alloggiamento | 2.5 | 18 ~ 30 | Nero | X | NA | D-1200D | - | 20 | -55–105 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |