Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-1318115-4
Codice componente
|
---|
1-1318115-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Collegamento cavo | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 250 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
Caratteristiche | NA | Passo(mm) | 2.5 | Colore | Nero |
Durata inserimento-estrazione(volte) | 500 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Resistenza di contatto totale(mΩ) | 5 |
Si trova sulla pagina di Serie D2000, il codice articolo è il seguente: 1-1318115-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-1318115-4.
Configura
Proprietà di base
Misura filo applicabile(AWG)
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Caratteristiche
Tipo
Codifica
Placcatura
Serie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-1318114-6 |
1-1318114-9 |
1-1318115-3 |
1-1318115-6 |
1-1318115-9 |
1-1318116-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Caratteristiche | Tipo | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Nota | Finitura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.65 € | 3 | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Montaggio a pannello | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | ||
1.07 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Collegamento cavo | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.56 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Collegamento cavo | 5 | Crimpatura | Dritto | A 2 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100D | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 5 | Crimpatura | Dritto | A 1 linea/tipo standard | Alloggiamento · a linguetta | 18 ~ 28 | X | NA | D-2100S | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |