Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OA-W15M-04EC1
Codice componente
|
---|
OA-W15M-04EC1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro filo conforme (mm) | Vite di montaggio | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Numero di fori (Manuale) | Applicazione | Diametro interno φ (mm) | Diametro esterno φ (mm) | Caratteristiche | Materiale controdado | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.54 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - |
Loading...
Materiale (corpo principale) | Nylon 66 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25–80 | Livello di protezione(IP) | 67 |
---|
Si trova sulla pagina di Passacavo impermeabile serie OA-W, il codice articolo è il seguente: OA-W15M-04EC1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OA-W15M-04EC1.
Configura
Proprietà di base
Diametro filo conforme(mm)
Vite di montaggio
Colore
Diametro foro di montaggio(mm)
Spessore piastra compatibile(mm)
Numero di fori(Manuale)
Applicazione
Diametro interno φ(mm)
Diametro esterno φ(mm)
Caratteristiche
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OA-W15M-04C1 |
OA-W15M-04E |
OA-W15M-04EB |
OA-W15M-05 |
OA-W15M-05B |
OA-W15M-05C1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro filo conforme (mm) | Vite di montaggio | Colore | Diametro foro di montaggio (mm) | Spessore piastra compatibile (mm) | Numero di fori (Manuale) | Applicazione | Diametro interno φ (mm) | Diametro esterno φ (mm) | Caratteristiche | Materiale controdado | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.46 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
80.33 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
80.84 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli agenti atmosferici | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | φ3-5 | M15 P=1 | Nero | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | ||
51.46 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - | |
51.46 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Grigio chiaro | φ15 | 3 mm o inferiore | 1 | Resistenza agli oli | 17 | 18 | Profilo di base | Resina | - |