Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NAW-2012-PM12
Codice componente
|
---|
NAW-2012-PM12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Trattamento placcatura contatto | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Spina | Profilo generico | Con conduttore inverso | 10,6 – 12,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Argento | NAW-2012-AD(F)F12 [spina relè] | NAW-2012-AD(F)FK12 [spina relè] | NAW-2012-ADF12 [spina relè] | NAW-2012-ADFK12 [spina relè] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [spina relè] | NAW-2012-GADF1/2 [spina relè] | NAW-2012-RF [presa da pannello] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | M· N· O | Serie che inizia con M, N, O | NAW |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Saldatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 equivalente |
Dimensione calotta | 20 | Vite per tubi | NA | Trattamento placcatura guscio | Lavorazione speciale |
Si trova sulla pagina di Serie NAW, il codice articolo è il seguente: NAW-2012-PM12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NAW-2012-PM12.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Conduttore normale/conduttore inverso
Diametro esterno del cavo utilizzato(φ)
Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2)
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Flangia
Trattamento placcatura contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NAW-2010-RF |
NAW-2010-RM |
NAW-2012-PM10 |
NAW-2012-RF |
NAW-2012-RM |
NAW-2014-ADF12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Conduttore normale/conduttore inverso | Diametro esterno del cavo utilizzato (φ) | Sezione trasversale del conduttore conforme (mm2) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Flangia | Trattamento placcatura contatto | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | Partner di accoppiamento 5 | Partner di accoppiamento 6 | Partner di accoppiamento 7 | Partner di accoppiamento 8 | Partner di accoppiamento 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Recipiente | Flangia | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Argento | NAW-2010-PM6 [Spina dritta] | NAW-2010-PMK6 [Spina dritta] | NAW-2010-GPM1/2 [spina dritta] | - | - | - | - | - | - | |
21.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Recipiente | Flangia | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Argento | NAW-2010-GPF1/2 [spina dritta] | NAW-2010-PF10 [Spina dritta] | NAW-2010-PF12 [Spina dritta] | NAW-2010-PF6 [Spina dritta] | NAW-2010-PF8 [Spina dritta] | NAW-2010-PFK10 [Spina dritta] | NAW-2010-PFK12 [Spina dritta] | NAW-2010-PFK6 [Spina dritta] | NAW-2010-PFK8 [Spina dritta] | |
29.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Collegamento cavo | 5 | 250 | Spina | Profilo generico | Con conduttore inverso | 8,6 – 10,5 | 0.5 | -25–85 | NA | Argento | NAW-2012-AD(F)F10 | NAW-2012-AD(F)FK10 [spina relè] | NAW-2012-ADF10 [spina relè] | NAW-2012-ADFK10 [spina relè] | NAW-2012-GAD(F)F1/2 [spina relè] | NAW-2012-GADF1/2 [spina relè] | NAW-2012-RF [presa da pannello] | - | - | |
24.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Recipiente | Flangia | Con conduttore inverso | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Argento | NAW-2012-PM6 | NAW-2012-PMK6 [Spina dritta] | NAW-2012-GPM1/2 [spina dritta] | - | - | - | - | - | - | |
21.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 5 | 250 | Recipiente | Flangia | Con conduttore normale | NA | 0.5 | -25–85 | Rettangolare | Argento | NAW-2012-GPF1/2 [spina dritta] | NAW-2012-PF10 [Spina dritta] | NAW-2012-PF12 [Spina dritta] | NAW-2012-PF6 [Spina dritta] | NAW-2012-PF8 [Spina dritta] | NAW-2012-PFK10 [Spina dritta] | NAW-2012-PFK12 [Spina dritta] | NAW-2012-PFK6 [Spina dritta] | NAW-2012-PFK8 [Spina dritta] | |
52.04 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 14 | Collegamento cavo | 3 | - | Adattatore | Profilo generico | Con conduttore inverso | 10,6 – 12,5 | 0.3 | -25–60 | NA | Oro | NAW-2014-PM12 | NAW-2014-PMK12 [Spina dritta] | NAW-2014-GPM1/2 [spina dritta] | - | - | - | - | - | - |