Serie di lucchetti con chiusura di sicurezza【250 Pezzi per confezione】

Serie di lucchetti con chiusura di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
Padlocked type that can be used for sealing chemicals and valuables. Provided with pre-notched break points so a tool is not required for removal.

[Features]
· Can have company name or logo mark etc. engraved or printed.
· Can be gathered together after use by passing a thread or tie wire through the φ3 mm through-hole in the display part of the plate.
Convenient for loss or checking and for number control.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL-2-BLU

Codice componente
PL-2-BLU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

106.08 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Numero confezioni(pezzo) 250 pezzi Materiale Polipropilene
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85 Nota Uso interno
Resistenza(kgf) 78.4

Si trova sulla pagina di Serie di lucchetti con chiusura di sicurezza, il codice articolo è il seguente: PL-2-BLU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL-2-BLU.

Supporto tecnico