Utensile di fissaggio per fascette in metallo Tymate

Utensile di fissaggio per fascette in metallo Tymate
  • Sconto volumi elevati
Tightening force can be adjusted by pulling the lever, and finally the excess tie can be cut by pushing and raising the tie cut lever.

[Features]
- This is a tool for tightening and cutting metal ties.
- Tightening force can be adjusted by pulling the trigger, and finally the excess tie can be cut by pushing and raising the tie cut lever.
- Easy to handle, and can tighten ties more securely than by hand.
· Weight: 561 g.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KST-STG200

Codice componente
KST-STG200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

154.10 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Specificatamente per fascette metalliche Funzionamento Tipo manuale Impostazioni forza di serraggio NA

Si trova sulla pagina di Utensile di fissaggio per fascette in metallo Tymate, il codice articolo è il seguente: KST-STG200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KST-STG200.

Supporto tecnico