Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RTT750HR
Band Diameter(mm) | 40-200 | Lunghezza complessiva L(mm) | 752 | Larghezza A(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Giallo/rosso | Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | UL94V-2 |
Special Function/Application | Tipo riutilizzabile / Fascetta boccola | Numero confezioni(Manuale) | 25 | Carico di rottura anello:(N) | 889 |
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Fascetta Speedy Insult, il codice articolo è il seguente: RTT750HR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RTT750HR.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali