Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8

Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8
  • Sconto volumi elevati
Fast, reliable, and stable binding. This is a binding tool for use with short length Insulok devices.

[Features]
• The design is small and lightweight, and fits comfortably in your hand.
• Can tighten zip ties and perform cutting operations by simply pulling lightly on the trigger.
• The minimal shock produced when cutting allows for this product to be used for long periods of time without incurring fatigue.
• The tightening strength can be easily adjusted, and the binding operation can be consistently maintained because the adjustment knob is covered inside the trigger bar.
• Weight: 298 g.
• Insulok lock tie width: 2.2 to 5.0 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MK8

Codice componente
MK8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.55 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzionamento Tipo manuale Azione Tipo doppio Impostazioni forza di serraggio Disponibile
Larghezza fascetta INSULOK/diametro fascio(mm) 2.2–5.0

Si trova sulla pagina di Utensile di fissaggio a doppia azione Tymate MK8, il codice articolo è il seguente: MK8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK8.

Supporto tecnico