Questa fascetta sfalsata con fissaggio a pressione Insulok è dotata di alette ed è disponibile in versione termoresistente【100 Pezzi per confezione】

Questa fascetta sfalsata con fissaggio a pressione Insulok è dotata di alette ed è disponibile in versione termoresistente
Type with wing. The support wing section will spread, and fixed to the panel to be installed, allowing security after it is fixed. Usable in high-temperature environments (up to 110ºC).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RT30SSF-HS

Codice componente
RT30SSF-HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 2.0–27 Lunghezza complessiva L(mm) 130 Larghezza A(mm) 3.3
Material Nylon 66 Color Verde chiaro Grado Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Tipo riutilizzabile / Montaggio a pressione Standard Prodotto certificato standard UL
Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 133.3 Foro di montaggio ∅(mm) 4,0 – 4,2
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) 2 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Si trova sulla pagina di Questa fascetta sfalsata con fissaggio a pressione Insulok è dotata di alette ed è disponibile in versione termoresistente, il codice articolo è il seguente: RT30SSF-HS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RT30SSF-HS.

Supporto tecnico