Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS170-FT7 |
OS170-FT7-HS |
REL30SDP6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Colore | Numero confezioni (pezzo) | Diametro fascia (mm) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Resistenza ambientale | Carico di rottura anello: (N) | Foro di montaggio ∅ (mm) | Spessore pannello di montaggio massimo: (mm) | Dimensione B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.94 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5.3 | Nero | 100 pz. | 1.6–30 | 85 | NA | 147 | 6,8 – 7,2 | 4.5 | 15.5 | ||
36.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 5.3 | Verde chiaro | 100 pz. | 1.6–30 | 110 | Termoresistenza | 147 | 6,8 – 7,2 | 4.5 | - | |
33.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | Nero | 50 pz. | 1,5 - 31 | 85 | NA | 135 | 6,3 - 7,1 | 7 | - |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 170 | Materiale | Nylon 66 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | UL94V-2 | Applicazione/funzione speciale | Montaggio su boccola |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Colore
Numero confezioni(pezzo)
Diametro fascia(mm)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Resistenza ambientale
Carico di rottura anello:(N)
Foro di montaggio ∅(mm)
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm)
Dimensione B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali