Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RF250-PP-W
Codice componente
|
---|
RF250-PP-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.16 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 2.5–72 | Lunghezza complessiva L(mm) | 250 | Larghezza A(mm) | 7.4 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Polipropilene | Color | Nero | Grado | Resistente agli agenti atmosferici / Resistente agli agenti chimici |
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) | N/A | Special Function/Application | Tipo riutilizzabile | Numero confezioni(Manuale) | 100 |
Carico di rottura anello:(N) | 147 | Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | 85 |
Si trova sulla pagina di Fascetta riutilizzabile resistente agli agenti chimici e alle intemperie Insulok, il codice articolo è il seguente: RF250-PP-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RF250-PP-W.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali