Fascetta sfalsata con fissaggio a pressione / supporto ad abete piccolo Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta sfalsata con fissaggio a pressione / supporto ad abete piccolo Insulok
  • Sconto volumi elevati
Although this is an extremely small fir tree, its retraction strength is high making is possible to strongly secure wiring.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
· Onset type - fir tree mount.
· As with dome type mounting, integrated mounting to a wide range of thicknesses is feasible in addition to preventing water and dust intrusion.
· A fir tree mount shape compatible with a wide range of plate thicknesses contributes to a reduction in part number.
Onset type that supports securing wiring right on top of the mounting hole when performing insertion into the panel hole.
What is meant by “fir tree mount?” A panel-fixing product featuring mount parts that are shaped like a jagged fir tree.
In addition to being compatible with a wide range of plate thicknesses, this product prevents penetration of water or dust during mounting.
Additionally it is possible to visually confirm insertion and establish quality management improvements even after panel mounting has been performed, .

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OS160-FT5-HSW

Codice componente
OS160-FT5-HSW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 4 Colore Nero Lunghezza complessiva(mm) 160
Numero confezioni(pezzo) 100 pz. Materiale Nylon 66 Diametro fascia(mm) 3.0–30
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110 Resistenza ambientale Resistente agli agenti atmosferici/termoresistente
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Applicazione/funzione speciale Montaggio su boccola Carico di rottura anello:(N) 100
Foro di montaggio ∅(mm) 4,5-5.0 Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) 3.2

Si trova sulla pagina di Fascetta sfalsata con fissaggio a pressione / supporto ad abete piccolo Insulok, il codice articolo è il seguente: OS160-FT5-HSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OS160-FT5-HSW.

Supporto tecnico