Utensile di fissaggio conduttivo Insulok【100 Pezzi per confezione】

Utensile di fissaggio conduttivo Insulok
  • Sconto volumi elevati
Since it includes a conductive material, electrification is reduced. Prevents static electricity and electrification, as well as dirt and dust clinging to equipment, and is also an effective measure for ESD. A conductive tie is also available.

[Features]
· Insulock tie standard product.
· With conductive material added to polypropylene, charge can be reduced compared to normal polypropylene or nylon 66.
· There are ESD* countermeasures for preventing the build-up of electrostatic charges and the adherence of dust and dirt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTAM1-NC
FT3-NC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Applicazione/funzione speciale Fascette Insulok applicabili Foro di montaggio ∅
(mm)
Misura vite applicabile

94.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1010.420.8Riduzione carica/tappoTipo fino a T504.4-

96.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10--Montaggio su boccola/Riduzione caricaTipo fino a T40-M3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Numero confezioni(pezzo) 100 pz. Materiale Polipropilene (conduttività)
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85 Resistenza ambientale NA

Supporto tecnico