Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1010300000
Codice componente
|
---|
1010300000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo cablaggio | Parti/Prodotti completi | Numero di poli (Polo) | Misura vite | Numero di ingressi/uscite | Tipo | Passo tra i terminali (mm) | Ghiera | Misura nominale cavo (mm2) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Tensione nominale (IEC) (V) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Tipo di collegamento elettrico 1 | Posizione collegamento | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Tipo di guida DIN | Corpo, materiale isolante | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Possibile funzione PEN | Modello | Copertura inclusa | Dimensione lama cacciavite (mm) | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo (mm) | Coppia di serraggio vite terminale (Nm) | Classe d'infiammabilità UL94 | Tensione di tenuta a impulso (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 50 | 4 giorni | Vite | Parti singole | 1 | M4 | 1 – 1 | Morsettiera di messa a terra | 9.9 | Verde/giallo | 10 | 1,31 – 16 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WPE10 | NA | 0.6 x 3,5 | 12 | 1.2–2.4 | V-0 | 8 |
Loading...
Metodo di montaggio | Per DIN 35mm (TS35) |
---|
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Tipo di collegamento elettrico 1
Posizione collegamento
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Tipo di guida DIN
Corpo, materiale isolante
Temperatura di esercizio
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Lunghezza
Possibile funzione PEN
Tipo
Metodo cablaggio
Parti/Prodotti completi
Numero di poli(Polo)
Misura vite
Numero di ingressi/uscite
Tipo
Passo tra i terminali(mm)
Ghiera
Misura nominale cavo(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
Tensione nominale (IEC)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali