Serie WDU (Codici componente)

Serie WDU
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Screw connection, 500-1000V / 17.5-415A / 0.05-150 mm² / 35 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1028800000

Codice componente
1028800000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo cablaggio Metodo di montaggio Parti/Prodotti completi Numero di poli
(Polo)
Misura vite Numero di ingressi/uscite Corrente nominale (IEC)
(A)
Corrente nominale (UL)
(A)
Tipo Caratteristiche Passo tra i terminali
(mm)
Ghiera Misura nominale cavo
(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max
(mm2)
Tensione nominale (IEC)
(V)
Tensione nominale (UL)
(V)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo Ingresso corrente nominale Tensione nominale Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Posizione collegamento Numero di livelli Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Tipo di guida DIN Corpo, materiale isolante Temperatura di esercizio Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni Modello Copertura inclusa Dimensione lama cacciavite
(mm)
Lunghezza di spelatura rivestimento cavo
(mm)
Coppia di serraggio vite terminale
(Nm)
Classe d'infiammabilità UL94 Tensione di tenuta a impulso
(kV)

4.82 €

40 4 giorni Vite[Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)Parti singole1M61 – 1125150Morsettiera per conduttoriCon perno di collegamento / vite a testa scanalata16Beige scuro352,5 – 5010001000---------------------WDU35/ZANA6.5 x 1,2184.0-5.0V-08

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico