• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie WSI (Codici componente)

Serie WSI
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fuse terminal block, screw connection, 500-690V / 6.3-32A / 0.5-25 mm², 35 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1011300000

Codice componente
1011300000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo cablaggio Metodo di montaggio Parti/Prodotti completi Numero di poli
(Polo)
Misura vite Numero di ingressi/uscite Corrente nominale (IEC)
(A)
Corrente nominale (UL)
(A)
Passo tra i terminali
(mm)
Misura nominale cavo
(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max
(mm2)
Tensione nominale (IEC)
(V)
Tensione nominale (UL)
(V)
LED/Lampada a luminescenza Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo Ingresso corrente nominale Tensione nominale Tipo di collegamento elettrico 1 Posizione collegamento Numero di livelli Tipo di guida DIN Corpo, materiale isolante Temperatura di esercizio Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Tipo di inserto fusibile Tipo di portafusibili Tipo di elemento di indicazione anomalie Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie Tipo di tensione per indicazione di anomalie Tipo di accessorio Modello Copertura inclusa Dimensione lama cacciavite
(mm)
Lunghezza di spelatura rivestimento cavo
(mm)
Coppia di serraggio vite terminale
(Nm)
Classe d'infiammabilità UL94 Tensione di tenuta a impulso
(kV)

9.83 €

10 5 giorni Vite[Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)Parti singole1M3.51 – 16.36.37.960.5-1050030010-36V AC/DC con LED-----------------------WSI6/LD10-36VDC/ACNA4.0 x 0,8120.8-1.6V-06

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico