Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1011300000
Codice componente
|
---|
1011300000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo cablaggio | Metodo di montaggio | Parti/Prodotti completi | Numero di poli (Polo) | Misura vite | Numero di ingressi/uscite | Corrente nominale (IEC) (A) | Corrente nominale (UL) (A) | Passo tra i terminali (mm) | Misura nominale cavo (mm2) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Tensione nominale (IEC) (V) | Tensione nominale (UL) (V) | LED/Lampada a luminescenza | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tensione nominale | Tipo di collegamento elettrico 1 | Posizione collegamento | Numero di livelli | Tipo di guida DIN | Corpo, materiale isolante | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Tipo di inserto fusibile | Tipo di portafusibili | Tipo di elemento di indicazione anomalie | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | Tipo di accessorio | Modello | Copertura inclusa | Dimensione lama cacciavite (mm) | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo (mm) | Coppia di serraggio vite terminale (Nm) | Classe d'infiammabilità UL94 | Tensione di tenuta a impulso (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 10 | 5 giorni | Vite | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | Parti singole | 1 | M3.5 | 1 – 1 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 6 | 0.5-10 | 500 | 300 | 10-36V AC/DC con LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSI6/LD10-36VDC/AC | NA | 4.0 x 0,8 | 12 | 0.8-1.6 | V-0 | 6 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Ingresso corrente nominale
Tensione nominale
Tipo di collegamento elettrico 1
Posizione collegamento
Numero di livelli
Tipo di guida DIN
Corpo, materiale isolante
Temperatura di esercizio
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Lunghezza
Tipo di inserto fusibile
Tipo di portafusibili
Tipo di elemento di indicazione anomalie
Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie
Tipo di tensione per indicazione di anomalie
Tipo di accessorio
Tipo
Metodo cablaggio
Parti/Prodotti completi
Numero di poli(Polo)
Misura vite
Numero di ingressi/uscite
Corrente nominale (IEC)(A)
Corrente nominale (UL)(A)
Passo tra i terminali(mm)
Misura nominale cavo(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
Tensione nominale (IEC)(V)
Tensione nominale (UL)(V)
LED/Lampada a luminescenza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali