Base con montaggio adesivo Insulok【100 Pezzi per confezione】

Base con montaggio adesivo Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・Simply peel away the seal, and this product can be fixed in any positioning like.
・Ties can bind in either vertical or horizontal orientation.
・Various adhesive tapes are available to suit different usage environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BMC30
MB3A-B
MB3A-B-L
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB3A-VHB2
MB4A-B
MB4A-B-L
MB4A-B-VHB2
MB4A-L
MB4A-V0-HF
MB4A-VHB2
MB5A
MB5A-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Colore Lunghezza complessiva
(mm)
Numero confezioni
(pezzo)
Resistenza ambientale Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) Diametro esterno massimo compatibile
(mm)
Colore pellicola protettiva nastro Temperatura di aderenza

120.26 €

44.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1028Bianco latte28100-NA4.2TrasparenzaAdesivo a bassa temperatura

37.05 €

12.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Nero19100-NA2.9--

47.47 €

16.14 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Nero19100-NA2.9Bianco-

61.60 €

22.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Nero19100-NA2.9Bianco (con logo rosso)-

34.71 €

11.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Bianco latte19100-NA2.9Bianco-

53.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1019Bianco19100Ritardante di fiammaUL94V-02.9--

57.67 €

20.18 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1019Bianco latte19100-NA2.9Bianco (con logo rosso)-

51.64 €

18.59 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1028Nero28100-NA4.2--

82.25 €

30.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1028Nero28100-NA4.2Bianco-

96.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1028Nero28100-NA4.2Bianco (con logo rosso)-

51.18 €

17.91 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1028Bianco latte28100-NA4.2Bianco-

99.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1028Bianco28100Ritardante di fiammaUL94V-04.2--

100.07 €

37.03 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1028Bianco latte28100-NA4.2Bianco (con logo rosso)-

57.90 €

20.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1038Bianco latte38--NA4.7Marrone chiaro-

99.85 €

35.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1038Nero38100-NA4.7--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Tipo di aderenza Con nastro adesivo

Supporto tecnico