Morsettiera a livello singolo standard per PCB serie LXB 15.00
- Prezzo unitario standard:
-
6.91 €
- Giorni spedizione:
-
50 giorni
[Features]
A standard 90° two solder pin type single level terminal block for PCBs. Features a fixing flange on both sides.
Specifiche di base
-
- Altezza
- 41.5
-
- Numero di livelli
- 15
-
- Collegamento circuito stampato/conduttore ad angolo
- 0°/180° (orizzontale)
-
- Sovratensione nominale
- 6
-
- Categoria sovratensione
- II
-
- Grado di inquinamento
- 2
-
- Tipo di collegamento conduttore
- Vite
-
- Lunghezza pin
- 4.5
-
- Colore alloggiamento
- nero
-
- Tipo di fissaggio
- Saldatore
-
- Tipo di fasce
- Altro
-
- Grado di protezione (IP), montato
- IP20