Guida DIN 35mm (DAS)

Guida DIN 35mm (DAS)
  • Sconto volumi elevati
A 35 mm width rail compliant with the DIN standard. The DAS type can be used with our C-type 20 mm terminal block, as well as with 35 mm-width equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DAS4-1000

Codice componente
DAS4-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Guida Prodotti supportati Per tutte le morsettiere Larghezza guida(mm) 35
Dimensioni del foro guida(mm) 4.5 Lunghezza guida(mm) 1000 Profilo guida Guida combinata DIN da 35mm e tipo C da 20mm

Si trova sulla pagina di Guida DIN 35mm (DAS), il codice articolo è il seguente: DAS4-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DAS4-1000.

Supporto tecnico