Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1919990000
Pin/contatto applicabile | Connettore lato cavo (femmina) | Numero di poli | 5 | Corrente nominale(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 300 | Metodo di collegamento filo | Collegamento a vite | Profilo connettore | 180° |
Standard rappresentativo | UL / CSA | Modello | BLDZ DN 5.08/5/180F AU GR BED BO | Caratteristiche | Con diramazione |
Caratteristiche | A 2 stadio | Nota | Flangia | Note speciali | Con contrassegno colore |
Gamma di collegamento filo(mm2) | 0.2–2.5 | Gamma di collegamento filo(AWG) | 22–12 | Passo(mm) | 5.08 |
Colore | Grigio | Placcatura | Sn |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali