Misura 5: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete (Codici componente)

Misura 5: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete
  • Sconto volumi elevati
HDC size 5: Single lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1664920000

Codice componente
1664920000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Metodo di collegamento filo Alloggiamento
Protection function (environmentally resistant) IP65 Representative Standard PSE / CE / CCC / CSA Modello HDC 16A ALU
Caratteristiche Senza copertura Nota Morsetti di bloccaggio estremità (alloggiamento base) Caratteristiche Ad azione singola
Altezza 25mm Altezza Altezza: 16

Si trova sulla pagina di Misura 5: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete, il codice articolo è il seguente: 1664920000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1664920000.

Supporto tecnico