Serie B2L 3.5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Serie B2L 3.5

Prezzo unitario standard:
7.92
Giorni spedizione:
51 giorni

Connessione a molla a 2 strati con passo di 3,5 mm, possibilità di cablaggio e baying di piccole dimensioni.

Specifiche di base

  • Profilo connettore
    Rotonde
  • Iniziali serie connettore
    A/B/C
  • Pin/contatto applicabile
    Connettore lato cavo (femmina)
  • Applicazione
    Per PCB
  • Corrente ammessa(A)
    10
  • Tensione ammessa(V)
    150
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a molla
  • Direzione collegamento
    180°
  • Standard rappresentativo
    UL
  • Caratteristiche
    Connettore standard
  • Nota
    Con leva di rilascio
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.13–1
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    28 to 18
  • Passo(mm)
    3.5
  • Colore
    Arancione
  • Placcatura
    Sn
Codice componente
Numero di conduttori

Affina per

  • 12
  • 16
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • B2L 3.5/12LH SN OR BO
  • B2L 3.5/16LH SN OR BO
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
12
B2L 3.5/12LH SN OR BO
51 giorni
7.92

1748360000
Codice componente : 1748360000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 7.92

Titolo_Specifica

  • Profilo connettore
    Rotonde
  • Iniziali serie connettore
    A/B/C
  • Pin/contatto applicabile
    [Femmina (presa)] Connettore lato cavo (femmina)
  • Numero di conduttori
    12
  • Applicazione
    [Per PCB] Per PCB
  • Corrente ammessa(A)
    10
  • Tensione ammessa(V)
    150
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Collegamento a molla
  • Direzione collegamento
    180°
  • Standard rappresentativo
    UL
  • Modello
    B2L 3.5/12LH SN OR BO
  • Caratteristiche
    Connettore standard
  • Nota
    Con leva di rilascio
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.13–1
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    28 to 18
  • Passo(mm)
    3.5
  • Colore
    Arancione
  • Placcatura
    Sn
16
B2L 3.5/16LH SN OR BO
51 giorni
10.37

1748380000
Codice componente : 1748380000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 10.37

Titolo_Specifica

  • Profilo connettore
    Rotonde
  • Iniziali serie connettore
    A/B/C
  • Pin/contatto applicabile
    [Femmina (presa)] Connettore lato cavo (femmina)
  • Numero di conduttori
    16
  • Applicazione
    [Per PCB] Per PCB
  • Corrente ammessa(A)
    10
  • Tensione ammessa(V)
    150
  • Metodo di collegamento filo
    [Altro] Collegamento a molla
  • Direzione collegamento
    180°
  • Standard rappresentativo
    UL
  • Modello
    B2L 3.5/16LH SN OR BO
  • Caratteristiche
    Connettore standard
  • Nota
    Con leva di rilascio
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0.13–1
  • Gamma di collegamento filo(AWG)
    28 to 18
  • Passo(mm)
    3.5
  • Colore
    Arancione
  • Placcatura
    Sn

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico