• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Misura 1: Blocco singolo (leva lato base) / Cappuccio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1652380000
1652470000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Altezza

2.77 €

1 4 giorni HDC 07A TOLU 1PG11GAltezza: 07

6.23 €

1 4 giorni HDC 04A TOLU 1PG11GAltezza: 04

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials Numero Metodo di collegamento filo Alloggiamento
Protection function (environmentally resistant) IP65 Representative Standard PSE / CE / CCC / CSA Caratteristiche Per cavo con ingresso dall'alto
Note speciali Antideflagrazione Caratteristiche Ad azione singola Specifiche vite PG11
Altezza 50mm Profondità(mm) 36

Supporto tecnico