Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T20-B2 |
T20-BC2 |
T20-BC3 |
T20-BC4 |
T20-BCF2 |
T20-BCF3 |
T20-BCF4 |
T20-BCM2 |
T20-BL |
T20-BL2 |
T20-BL3 |
T20-C5 |
T20-C6 |
T20-D6 |
T20-D16 |
T20-D32 |
T20-J02 |
T20-K |
T20-KU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo R0.5B | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø2BC | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø3BC | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø4BC | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø2BC (placcatura con lega saldante su superficie di taglio) | |
50.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø3BC (placcatura con lega saldante su superficie di taglio) | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø4BC (placcatura con lega saldante su superficie di taglio) | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø2BC (con dentellatura) | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo R0.2B (lungo) | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo R0.5B (lungo) | |
50.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo R1B (lungo) | |
50.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø5C | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø6C | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø6D | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø1.6D | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø3.2D | |
42.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo R0.2J | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø5K | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Tipo ø3K |
Loading...
Saldatura conforme | FX-8301/FX-8302 |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali