Pozzetto per saldatura senza piombo con rivestimento speciale FX-301B, parte di ricambio / parte opzionale

Pozzetto per saldatura senza piombo con rivestimento speciale FX-301B, parte di ricambio / parte opzionale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This small digital solder pot is a standardized stainless steel pot that has been given a special long life coating. A replacement/optional part for the FX-301B:.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1539
A1540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche Capacità di saldatura con metallo di apporto Temperatura controllata
(°C)
Dimensione esterna W×H×D
(mm)

102.27 €

1 Disponibile 5 giorni Prodotto di ricambio: 50 profilo quadrato0.85kg200 – 450°C(Dimensioni intracisternali) 50 × 43.5 × 50

112.42 €

1 Disponibile 5 giorni Articolo opzionale: 75 profilo quadrato1.2kg200 – 380°C(Dimensioni intracisternali) 75 × 52.5 × 75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pozzetto in acciaio inox con rivestimento speciale Prodotti applicabili FX300/FX301B

Supporto tecnico