Utensile per crimpatura terminali per serie DF1E

Utensile per crimpatura terminali per serie DF1E
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A manual crimping tool for 2.5-mm pitch, full-locking, discrete wire connections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HT102/DF1BE-2022P
HT102/DF1E-2022S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni spelatura fili
(mm)

1,147.05 €

1 6 giorni 3.0–3.7

1,098.71 €

1 6 giorni 2.0–2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Utensile per crimpatura manuale Serie applicabile Serie DF1E Cavo compatibile AWG 22–20
Diametro esterno rivestimento(φ) 1.8–1.6 Area in sezione calcolata(mm2) 0.534–0.342

Supporto tecnico