Codice articolo del costruttore: FX8C-60P-SV(91)
Marca: HIROSE ELECTRONIC
Prezzo: 2.87 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Genere contatto: Maschio
Numero di conduttori: 60
Categorie dei prodotti: Connettore
Caratteristiche: Per altezza di impilamento:·5mm/10mm
Caratteristiche: Elemento singolo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FX8C-60P-SV(91)
Codice componente
|
---|
FX8C-60P-SV(91) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Genere contatto | Numero di conduttori | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 60 | Connettore | Per altezza di impilamento:·5mm/10mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione rivista |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FX | Tipo di connettore | Scheda-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 0.4 | Tensione ammessa(V) | AC100 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) |
Direzione collegamento | Dritto | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 0.6 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 0.6 |
Si trova sulla pagina di Connettore scheda‑scheda (passo 0.6mm, altezza 5—16mm) - Serie FX8C, il codice articolo è il seguente: FX8C-60P-SV(91).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FX8C-60P-SV(91).
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FX8C-100S-SV(71) |
FX8C-100S-SV5(91) |
FX8C-120P-SV(71) |
FX8C-60P-SV4(91) |
FX8C-60P-SV6(91) |
FX8C-60S-SV5(71) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Genere contatto | Numero di conduttori | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Note speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 100 | Recipiente | Per altezza di impilamento: 5/6/7/9/11mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione vassoio | |
3.96 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 100 | Recipiente | Per altezza di impilamento 10/11/12/14/16 mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione rivista | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 120 | Connettore | Per altezza di impilamento:·5mm/10mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione vassoio | |
2.79 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 60 | Connettore | Per altezza di impilamento:·9mm/14mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione rivista | |
2.87 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 60 | Connettore | Per altezza di impilamento:·11mm/16mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione rivista | |
3.07 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 60 | Recipiente | Per altezza di impilamento 10/11/12/14/16 mm | Elemento singolo | Tipo di confezione: Prodotto in confezione vassoio |