Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX6-20P-0.8SV1(71) |
FX6-20P-0.8SV2(71) |
FX6-20P-0.8SV(71) |
FX6-40P-0.8SV2(71) |
FX6-40P-0.8SV(71) |
FX6-50P-0.8SV(71) |
FX6-80P-0.8SV2(71) |
FX6-100P-0.8SV2(71) |
FX6A-50P-0.8SV2(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Connettore | Per altezza di impilamento:·6 mm/8 mm | Con risalto di posizionamento | |
1.75 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Connettore | Per altezza di impilamento:·7mm/9mm | Con risalto di posizionamento | |
1.39 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Connettore | Per altezza di impilamento:·5mm/7mm | Con risalto di posizionamento | |
2.47 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 40 | Connettore | Per altezza di impilamento:·7mm/9mm | Con risalto di posizionamento | |
2.19 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Connettore | Per altezza di impilamento:·5mm/7mm | Con risalto di posizionamento | |
2.70 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 50 | Connettore | Per altezza di impilamento:·5mm/7mm | Con risalto di posizionamento | |
3.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | Maschio | 80 | Connettore | Per altezza di impilamento:·7mm/9mm | Con risalto di posizionamento | ||
4.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 100 | Connettore | Per altezza di impilamento:·7mm/9mm | Con risalto di posizionamento | |
2.19 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 50 | Connettore | Per altezza di impilamento:·7mm/9mm | Senza risalto di posizionamento |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FX | Tipo di connettore | Scheda-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione ammessa(V) | AC100 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (SMT) |
Direzione collegamento | Dritto | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 0.8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Passo terminale(mm) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Numero di conduttori
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Genere contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali