Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13【1-10,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13
  • Sconto volumi elevati
Connector for board-to-cable connection with 1.25-mm pitch. Choose from a number of variations from 2–40 pin, straight-mount, right-angle mount, DIP, and SMT.

[Features]
· Small.
· A low-profile design with a mounting height of 5.8 mm. (The SMT mounting is a straight type, the DIP type is a straight 5.3-mm, and the right-angle type is 3.6-mm.)
· Multipole
· The dual-row type is a multipole connector with up to 40 pins. It is a high-density connector with a surface area of 30% compared to the single-row type.
· Supports automatic mounting.
· The header is available with a suction surface that supports vacuum suction . Therefore, automatic mounting using embossed packing is possible.
· Complete basic functionality despite compact form factor.
· The header includes a box structure to prevent twisting and ensure incorrect insertion is completely prevented.
· Additionally, the Surface Mount (SMT) header is fitted with a reinforcement bracket to prevent solder from peeling.

In-stock made-to-order products cannot be returned or canceled. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF13-8S-1.25C

Codice componente
DF13-8S-1.25C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Tipo di collegamento filo Numero di specifica Gamma di temperature di esercizio
(°C)

12.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Corrente nominale(A) 1 Allowable Voltage(V) AC150 Passo contatto(mm) 1.25
Passo terminale(mm) 1.25

Si trova sulla pagina di Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13, il codice articolo è il seguente: DF13-8S-1.25C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF13-8S-1.25C.

Tipologia prodotto

Codice componente
DF13-12P-1.25DS(20)
DF13-12S-1.25C
DF13-13S-1.25C
DF13-9S-1.25C
DF13C-3P-1.25V(51)
DF13C-8P-1.25V(21)
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Tipo di collegamento filo Numero di specifica Gamma di temperature di esercizio
(°C)

0.68 €

5 Disponibile Stesso giorno

Stock

Maschio12Per PCB[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-scheda basso singoloProdotto standardNADip ad angolo retto20-35–85

13.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Femmina12[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

0.14 €

10 Disponibile 6 giorni Femmina13[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

14.64 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni Femmina9[Collegamento cavo] Collegamento cavoCrimpaturaDrittoSenza terminalePresa bassa singolaProdotto standardNACustodia per crimpaturaNA-35–85

0.28 €

1000 13 giorni Maschio3Per PCB-Dritto-------35~+85

0.33 €

1000 13 giorni Maschio8Per PCB-Dritto-------35~+85

Supporto tecnico