Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF1B-4DS-2.5RC
Codice componente
|
---|
DF1B-4DS-2.5RC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 4 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | [Altro] Crimpatura/saldatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | Fila doppia | NA | NA | 2.5 | 2.5 | Si applica a spine relè (blocchi semplici) e vari connettori scheda-a-scheda |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 | Representative Standard | UL / CSA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35–85 |
Tensione nominale (standard)(V) | UL CSA: 30V |
Si trova sulla pagina di Connettore / Connettore a filo discreto per scheda, serie DF1B (passo 2,5 mm), il codice articolo è il seguente: DF1B-4DS-2.5RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF1B-4DS-2.5RC.
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF1B-10DP-2.5DS(01) |
DF1B-10DP-2.5DSA(01) |
DF1B-10DS-2.5RC |
DF1B-4EP-2.5RC |
DF1B-4ES-2.5RC |
DF1B-4P-2.5DS(01) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | Note speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Oro | Connettore scheda-a-scheda | Fila doppia | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
0.58 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 10 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Oro | Connettore scheda-a-scheda | Fila doppia | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
13.10 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 10 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | [Altro] Crimpatura/saldatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | Fila doppia | NA | NA | 2.5 | 2.5 | Si applica a spine relè (blocchi semplici) e vari connettori scheda-a-scheda | |
11.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 4 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | [Altro] Crimpatura/saldatura | Dritto | Senza terminale | Spina relè | Fila singola | Blocco completo | NA | 2.5 | 2.5 | - | |
11.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 3 | [Altro] Crimpatura/saldatura | Dritto | Senza terminale | Presa relè | Fila singola | Blocco completo | NA | 2.5 | 2.5 | - | |
0.28 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Oro | Connettore scheda-a-scheda | Fila singola | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - |