Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF1B-5ES-2.5RC
Codice componente
|
---|
DF1B-5ES-2.5RC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.99 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 5 | Montaggio a pannello | 3 | [Altro] Crimpatura/saldatura | Dritto | Senza terminale | Presa relè | Fila singola | Blocco completo | NA | 2.5 | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 | Representative Standard | UL / CSA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35–85 |
Tensione nominale (standard)(V) | UL CSA: 30V |
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali