Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF3-10S-2C
Codice componente
|
---|
DF3-10S-2C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 10 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | 2 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 3 | Representative Standard | UL / CSA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55 – 105 |
Si trova sulla pagina di Connettori / Connettore a filo discreto per terminazione, serie DF3 (passo 2 mm), il codice articolo è il seguente: DF3-10S-2C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF3-10S-2C.
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF3-12S-2C |
DF3-13S-2C |
DF3-14S-2C |
DF3-15S-2C |
DF3-22SC |
DF3-22SCC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Femmina | 12 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | 2 | 2 | ||
9.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Femmina | 13 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | 2 | 2 | ||
9.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Femmina | 14 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | 2 | 2 | ||
9.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Femmina | 15 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | AC250 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | 2 | 2 | ||
3.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | - | AC250 | Crimpatura | - | Stagno | Terminale sfuso | 22 | NA | NA | |
8.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | - | - | AC250 | Crimpatura | - | Oro | Terminale sfuso | 22 | NA | NA |