Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCN10C-32S-2.54DSA(72)
Codice componente
|
---|
PCN10C-32S-2.54DSA(72) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Tensione ammessa (V) | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 32 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN/prevenzione aumento del fondente | A 2 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 |
Loading...
Iniziali serie connettore | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Caratteristiche
Genere contatto
Numero di conduttori
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Tensione ammessa(V)
Direzione collegamento
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali