Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PCN10-48S-2.54DSA(72)
Codice componente
|
---|
PCN10-48S-2.54DSA(72) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Tensione ammessa (V) | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 48 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo C conforme allo standard DIN | A 3 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 |
Loading...
Iniziali serie connettore | P/Q/R | P· Q· R | PCN | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore scheda-scheda conforme allo standard DIN serie PCN10, il codice articolo è il seguente: PCN10-48S-2.54DSA(72).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCN10-48S-2.54DSA(72).
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Caratteristiche
Genere contatto
Numero di conduttori
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Tensione ammessa(V)
Direzione collegamento
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PCN10-128S-2.54WA(72) |
PCN10-128S-2.54WB(72) |
PCN10-20P-2.54DSA(72) |
PCN10-50P-2.54DS(72) |
PCN10-50P-2.54DSA(72) |
PCN10-50S-2.54DSA(72) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Tensione ammessa (V) | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Avvolgimento (0.5t×0.7W) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 4 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | |
19.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 128 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Avvolgimento (0.5t×0.5W) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | NA | A 4 linee / Posizionamento sul lato superiore del PCB | 2.54 | |
1.80 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 20 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | Posizionamento sul lato superiore del PCB / A 2 linee | 2.54 | |
3.30 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | Tipo B conforme allo standard DIN | Posizionamento all'estremità del PCB / A 2 linee | 2.54 | |
2.90 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Connettore scheda-a-scheda | NA | Posizionamento sul lato superiore del PCB / A 2 linee | 2.54 | |
4.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 50 | Scheda-scheda | 2 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Nichel + oro sulla base | Recipiente | Tipo B conforme allo standard DIN | Posizionamento sul lato superiore del PCB / A 2 linee | 2.54 |